Einweglichtschranke Empfänger
O6E403
O6E-FNKG/5M
Einweglichtschranke Empfänger
O6E403
O6E-FNKG/5M
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Metallverarbeitung und der Automobilindustrie
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Sehr hohe Reichweite, unabhängig von der Farbe des Objektes
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|---|
Applikation | Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 7; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 10 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 954 | ||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 132,8 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: FKM | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1; (Befestigungsschrauben) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|