Einweglichtschranke Sender
O6S701
O6SLOOKG/0,30m/US
Einweglichtschranke Sender
O6S701
O6SLOOKG/0,30m/US
- Sehr hohe Reichweite
- Einfache Ausrichtung durch sichtbaren Laserlichtfleck
- Umfangreiches Sortiment an Befestigungskomponenten
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 10; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 15 |
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 7; (15 m) |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 35 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 697 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 33,2 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,5; (Befestigungsschrauben) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
|
---|