Reflexlichttaster
O6T215
O6TIFPKG/AS/4P
Reflexlichttaster
O6T215
O6TIFPKG/AS/4P
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Intuitive Einstellung der Tastweite mittels Potentiometer
- Komfortable Auswahl von Hell- oder Dunkelschaltung per Drehschalter
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 16; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 850 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 5...600; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Einstellbereich [mm] | 100...600 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 24 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 898 | ||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 19 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; PPSU | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
Werkstoff Dichtung | EPDM | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,5 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|