Einweglichtschranke Sender
O8S200
O8S-OOKG/2,0M
Einweglichtschranke Sender
O8S200
O8S-OOKG/2,0M
- Besonders kleine Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Für die zuverlässige Positionserfassung in der Zuführ- und Handhabungstechnik
- Kleiner Lichtfleck und schlanker Lichtkegel für die Erfassung kleiner Objekte
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 12; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 3 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 200 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2912 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 40 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; 1.4404 (Edelstahl / 316L) | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|