• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OG0038

Einweglichtschranke Empfänger

OG0038

OGE-DBOA

Einweglichtschranke Empfänger

OG0038

OGE-DBOA

  • Sehr hohe Reichweite
  • Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Tastendruck
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Funktion
  • Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • ce
  • ccc
  • ukca
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 8
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 8
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1,7
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 25
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 15
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 334
Mechanische Daten
Gewicht [g] 122,7
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Funktion 1 x LED, rot blinkt
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve