Optischer Abstandssensor
OGD251
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optischer Abstandssensor
OGD251
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Kleine kompakte Bauform mit Standard-M18-Gewinde und PMD-Lichtlaufzeitmessung
- Abstände millimetergenau messen und im laufenden Prozess überwachen
- Farbunabhängige Tast- oder Reichweite
- Gleichzeitige Ausgabe des Abstandswerts und der Reflektivität erhöht Prozesssicherheit
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 45; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Eingänge | Laser Ein / Aus |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. Bürde [Ω] | 250 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 20 |
---|
Schaltfrequenz DC [Hz] | 40 |
---|
Schaltfrequenz DC [Hz] | 60 |
---|
Erfassungsbereich
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 5 |
---|---|
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung [m] | < 20 |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich Objektreflektivität [%] | 6...900; (Reflektivität; 6 % schwarzes Papier; 100 % weißes Papier) |
---|
Messbereich [m] | 0,05...2 |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 60 |
Messbereich [m] | 0,05...2 |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 120 |
Messbereich [m] | 0,05...1 |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 180 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Abstand / Reflektivität; Hysterese / Fenster; Sensitivität; Strom-/Spannungsausgang; Sequenzmodulation zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung durch gleichartige Sensoren |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -30...80 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 258 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 53,4 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Abmessungen [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontscheibe: PMMA |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Hysteresekurve zur Abstandsmessung / Betriebsmodus: FINE
|
|
---|
Hysteresekurve zur Abstandsmessung / Betriebsmodus: STD
|
|
---|
Hysteresekurve zur Abstandsmessung / Betriebsmodus: FAST
|
|
---|
|
|
---|
Hysteresekurve zur Objektreflektivität
|
|
---|
Weitere Daten
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Die Werte gelten für | |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 10 klx |
konstante Umweltbedingungen | 23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten | 15 |