- Produkte
- OGD581
Optischer Abstandssensor
OGD581
OGDLFNKG/IO-Link/US
Optischer Abstandssensor
OGD581
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Kleine kompakte Bauform mit Standard-M18-Gewinde und PMD-Lichtlaufzeitmessung
- Hohe Tastweite
- Farbunabhängige Tast- oder Reichweite
- Sensoren mit Laserschutzklasse 1 – z. B. für die Automobilindustrie
- Visualisierung und Einstellung des Abstandswertes über IO-Link und 2-Farb-Display am Gerät
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Einsatzbereich
Einsatzbereich [m] | 0,03...1,5 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 75; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100; (je Ausgang) |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Max. Lichtfleckbreite [mm] | 5 |
---|---|
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 5 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung [m] | 0,03...20 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 33 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -30...80 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 171 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 205 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Abmessungen [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontscheibe: Glas |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Hysteresekurve zur Abstandsmessung
|
|
---|
Weitere Daten
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung |
Uni | cm, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Reproduzierbarkeit: 6 σ
Reproduzierbarkeit der Messwerte | ||
Abstand | weiß (90 % Remission) | schwarz (6 %...90 % Remission) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Die Werte gelten für | |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 10 klx |
konstante Umweltbedingungen | 23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten | 15 |