Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OGH313
OGH-FPKG/6M
Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OGH313
OGH-FPKG/6M
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
- Präzise Hintergrundausblendung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 25 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 15...300; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) | |
---|---|---|
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] | 15...300 | |
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] | 15...290 | |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] | 15...190 | |
Werkseinstellung |
|
|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja | |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 25 | |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite | |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 362 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 262 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Genauigkeitskurve
|
|
---|