Reflexlichtschranke
OGP501
OGP-FPKG/US100
Reflexlichtschranke
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Sehr hohe Reichweite
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Tastendruck
- Umfangreiches Sortiment an Befestigungskomponenten für die einfache und schnelle Montage
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 624 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,03...5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Werkseinstellung |
|
|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja | |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 200 | |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite | |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 431 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|