Laser-Einweglichtschranke Sender
OGS700
OGSLOOKG/US100
Laser-Einweglichtschranke Sender
OGS700
OGSLOOKG/US100
- Zuverlässige Erfassung von sehr kleinen Objekten
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Sehr hohe Reichweite
- Einfache Ausrichtung durch sichtbaren Laserlichtfleck
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 13 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 655 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 60 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 3; (60 m) |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 312 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1018 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 64,3 | |
---|---|---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; EPDM | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|