- Produkte
- OJ5066
Einweglichtschranke Empfänger
OJ5066
OJE-FPKG/FO/0,15M/US
Einweglichtschranke Empfänger
OJ5066
OJE-FPKG/FO/0,15M/US
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
- Einfache Montage durch Einrasten auf Befestigungssockel
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Auslaufartikel
Alternativartikel: OJ5109 Produktvergleich: OJ5066 / OJ5109 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 12 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 10 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 968 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 54,8 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | frontale Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Schloss | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Hytrel 8068; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet |
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|