Reflexlichttaster
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Reflexlichttaster
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in der Robotik, Montage- und Handhabungstechnik
- Sehr hohe Tastweite
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
- Einfache Montage durch Einrasten auf Befestigungssockel
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 32 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...1000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 150 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 864 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 28 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | frontale Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Schloss | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|