Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
Reflexlichtschranke zur Erkennung transparenter Objekte
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- Zuverlässige Erfassung von Glas, Folie, PET-Flaschen und transparenten Verpackungen
- Sehr hohe Reichweite
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Ausgangsfunktion
- Hohe Schaltfrequenz für schnelle Prozesse
- Einfache Ausrichtung durch sichtbares Rotlicht
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 22 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,2...1,5; (Tripelspiegel 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 64 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 867 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 41,1 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | frontale Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,15 m, PVC |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |