Produktmerkmale
Lichtart |
Rotlicht |
Laserschutzklasse |
1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
Stromaufnahme [mA] |
< 200; (10 V) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
2 |
Lichtart |
Rotlicht |
Wellenlänge [nm] |
650 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Eingänge
Trigger |
extern |
Anzahl der digitalen Eingänge |
1 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN; (parametrierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2 |
Ausgangsfunktion |
2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
100 |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Messabstand (Z-Richtung) [mm] |
150...300 |
Messbereichsbreite (X-Richtung) bei minimalem Messabstand [mm] |
45; (Abstand = 150mm) |
Messbereichsbreite (X-Richtung) bei maximalem Messabstand [mm] |
90; (Abstand = 300mm) |
Messfrequenz [Hz] |
5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Messwertauflösung |
Z-Richtung 200 µm |
X-Richtung 250 µm |
|
Genauigkeit |
Z-Richtung ± 500 µm |
X-Richtung ± 500 µm |
Hintergrund weiß (90 % Remission) |
|
Software / Programmierung
Anzahl der speicherbaren Profile |
10 |
Anzahl der Profilbereiche (ROI) |
2 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profile |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
2,3 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
Funktion |
Bitlänge |
Prozesswert |
16 |
Gerätestatus |
4 |
Binäre Schaltinformationen |
1 |
|
IO-Link Funktionen (azyklisch) |
Betriebsstundenzähler; Anzahl der Triggervorgänge; Einstellung ROI |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
1260 |
|
Hinweis |
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...55 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...60 |
Schutzart |
IP 65 |
Max. Fremdlichtsicherheit [klx] |
20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
Laserschutzklasse |
1 |
Laserschutzhinweis |
Achtung: |
Laserlicht |
Laserklasse: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007. |
|
MTTF [Jahre] |
155 |
UL-Zulassung |
Ta |
-10...55 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
534,5 |
Abmessungen [mm] |
88 x 65 x 28,5 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Zinkdruckguss; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontscheibe: PMMA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
Anzeige Betrieb |
1 x LED, grün |
|
Farb-Display |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
1
|
X-Richtung |
2
|
Z-Richtung |
3
|
Austrittsöffnung Laserstrahl |
4
|
Empfänger |
|
Weitere Daten
Lichtlinie
Messabstand (Z-Richtung) |
Lichtlinie |
150 mm |
50 x 1 mm |
300 mm |
100 x 1 mm |
Die Werte gelten für |
|
Fremdlicht auf dem Objekt |
< 20 klx |
konstante Umweltbedingungen |
23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten |
10 |