Winkellichtschranke
OPL205
OPL-DPKG/US
Winkellichtschranke
OPL205
OPL-DPKG/US
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger
- Feiner und präziser Lichtstrahl über die gesamte Gabelweite
- Verwindungssteif durch Metallgehäuse
- Hell-/Dunkelschaltung per Drehschalter wählbar
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Funktionskontrollausgang |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 45 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 870 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Funktionskontrollausgang | ja |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 200 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 951 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 134,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 60 x 10 x 83 |
Schenkellänge X [mm] | 31 |
Schenkellänge Y [mm] | 50 |
Winkelweite Z [mm] | 40,31 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Optik: Glas |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|