Gabellichtschranke
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
Gabellichtschranke
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger
- Feiner und präziser Lichtstrahl über die gesamte Gabelweite
- Verwindungssteif durch Metallgehäuse
- Hell-/Dunkelschaltung per Drehschalter wählbar
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 0,3 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 709 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 170,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 100 x 10 x 80 |
Gabeltiefe D [mm] | 55 |
Gabelweite W [mm] | 80 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Optik: Glas |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|