- Produkte
- OR0004
Reflexlichtschranke
OR0004
ORR-V/ORT-V
Reflexlichtschranke
OR0004
ORR-V/ORT-V
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Zum Anschluss an einen Schaltverstärker
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | nein |
---|---|
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,3...1; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Tastweite [mm] | < 200; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 77 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Werkstoffe | PPO modifiziert |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm² |
---|