Einweglichtschranke Sender
OS0024
OSS-OOOA
Einweglichtschranke Sender
OS0024
OSS-OOOA
- Sehr hohe Reichweite
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Stromaufnahme [mA] | 18 |
Schutzklasse | II |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
---|---|
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 20 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1036 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 265 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|