Reflexlichttaster
OU5069
OUN-HPKG/US-100-DPS
Reflexlichttaster
OU5069
OUN-HPKG/US-100-DPS
- Für den Einsatz im Nahbereich
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Großer Betriebsspannungsbereich
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Nahbereichstaster |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 35; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hellschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 160 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 20...40; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 20 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Nahbereichstaster | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 685 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 70,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|