• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sicherheitstechnik
  3. Sicherheitslichtvorhänge
  4. Einsatz in der Fabrikautomation
  5. OY287S

Sicherheitslichtvorhang

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

Sicherheitslichtvorhang

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

  • Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
  • Entspricht den Anforderungen von Typ 4 nach IEC 61496
  • Hohe, am Gerät wählbare Reichweite
  • Schmale, robuste Bauform für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Elektrische Ausführung PNP
Schutzart IP 65; IP 67
Einsatzbereich
Schutzfunktion Zugangsabsicherung Körper oder Körperteile
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 20
Betriebsspannung [V] 24 DC
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 2
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 950
Empfänger
Stromaufnahme [mA] 83
Sender
Stromaufnahme [mA] 42
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der OSSD-Ausgänge 2
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] 400; (24 V)
Kurzschlussschutz ja
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] 1060
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] 50
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] 0...10
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] 3...20
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] 5,5
Umgebungsbedingungen
Einsatzort Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort
Umgebungstemperatur [°C] -10...55
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 95
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
IEC 61496-1
Schockfestigkeit
IEC 61496-1
Vibrationsfestigkeit
IEC 61496-1
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) 4
Entspricht den Anforderungen
ISO 13849-1: 2015 Kategorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 1,3E-08
Mechanische Daten
Gewicht [g] 3635
Abmessungen [mm] 1113 x 28 x 30
Werkstoffe Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC
Länge L [mm] 1113
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
LED, gelb
LED, grün
LED, rot
LED, blau
LED, orange
Zubehör
Lieferumfang
Montagewinkel: 4
Nutensteine: 4
Muttern
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A