Produktmerkmale
Lichtart |
Infrarotlicht |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Schutzart |
IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) |
Einsatzbereich
Schutzfunktion |
Zugangsabsicherung Handschutz |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] |
20 |
Betriebsspannung [V] |
24 DC |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
< 2 |
Lichtart |
Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] |
950 |
Empfänger
Stromaufnahme [mA] |
83 |
Stromaufnahme Heizung [mA] |
417 |
Sender
Stromaufnahme [mA] |
42 |
Stromaufnahme Heizung [mA] |
417 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der OSSD-Ausgänge |
2 |
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] |
400; (24 V) |
Kurzschlussschutz |
ja |
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] |
1210 |
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] |
30 |
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] |
0...3 |
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] |
2...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...55 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
95 |
Schutzart |
IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) |
2 |
Entspricht den Anforderungen |
ISO 13849-1: 2015 Kategorie 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
6,4E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
7590 |
Abmessungen [mm] |
1387 x 76 x 74 |
Werkstoffe |
Schutzrohr: PMMA transparent; Verschlusskappe: POM; Schelle: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: Silikon |
Länge L [mm] |
1387 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Sender |
1 x LED |
Empfänger |
2 x LED |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss |
Kabel: 15 m, PVC; Max. Leitungslänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss |
Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |