Sicherheitslichtvorhang
OY449S
OYA1360-30-4-15-P-1-A
Sicherheitslichtvorhang
OY449S
OYA1360-30-4-15-P-1-A
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Resistent gegen Dampf- und Hochdruckreinigung dank Schutzrohr
- Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
- Entspricht den Anforderungen von Typ 4 nach IEC 61496
- Hohe, am Gerät wählbare Reichweite
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) |
Einsatzbereich
Schutzfunktion | Zugangsabsicherung Handschutz |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 20 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 2 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Stromaufnahme [mA] | 83 |
---|---|
Stromaufnahme Heizung [mA] | 417 |
Stromaufnahme [mA] | 42 |
---|---|
Stromaufnahme Heizung [mA] | 417 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] | 400; (24 V) |
Kurzschlussschutz | ja |
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] | 1360 |
---|---|
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] | 30 |
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] | 0...7 |
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] | 3...15 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | 10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Entspricht den Anforderungen |
|
|||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,9E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 7575 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 1537 x 76 x 74 |
Werkstoffe | Schutzrohr: PMMA transparent; Verschlusskappe: POM; Schelle: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: Silikon |
Länge L [mm] | 1537 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss | Kabel: 15 m, PVC; Max. Leitungslänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|