Drucktransmitter
PC9013
PT-075PSBU76-B-DVG/US/ /W
Drucktransmitter
PC9013
PT-075PSBU76-B-DVG/US/ /W
- Präzises, lineares 0...10 V Ausgangssignal
- Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...750 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...90 |
Min. Berstdruck [psi] | 8702 |
Druckfestigkeit [psi] | 870 |
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 16...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 6 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [psi] | 0...750 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 1,4; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,3 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1116 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 74,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF Innengewinde |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|