- Produkte
- PC9021
Drucktransmitter
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Drucktransmitter
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...3000 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Einsatzbereich
Applikation | Für den mobilen Einsatz |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -40...90 |
Min. Berstdruck [psi] | 14500 |
Druckfestigkeit [psi] | 5800 |
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 6 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...5 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [psi] | 0...3000 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 1,2; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 8 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 859 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 78,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FPM Viton |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|