- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
- PG2796
Frontbündiger Drucksensor mit analoger Anzeige
PG2796
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
Frontbündiger Drucksensor mit analoger Anzeige
PG2796
PG-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
- Analoganzeige, Druckschalter und -transmitter in einem Gerät
- Sehr gute Ablesbarkeit auch aus großer Entfernung
- Verdrehbares Display mit LED-Bargraph zur Anzeige der Schaltpunkte
- Hygienegerechtes, robustes Edelstahlgehäuse für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Frontbündiger Prozessanschluss für den Einsatz in CIP- und SIP-Prozessen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | ||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | ||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Druckfestigkeit |
|
||
Druckart | Relativdruck | ||
Totraumfrei | ja | ||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 20 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 70; (24 V) |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 6 |
Messprinzip | hydrostatisch |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||
---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt |
|
|||
Analogendpunkt |
|
|||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 10 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0,01...30 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0,01...30 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 25 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 100 | ||||||||||
Hinweis zur Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 521,3 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; FKM; PTFE; Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skala vorhanden | ja | ||||||||||||
Erweiterter Anzeigebereich max. |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|