• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. PI2093

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI2093

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor mit Display

PI2093

PI-025-RES30-MFRKG/US/ /P

  • Kombinierte Füllstandmessung und Grenzwerterfassung mit Analog-/Schaltausgang
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Für den Einsatz im Hochtemperaturbereich in der Prozesstechnik
  • Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Frontbündige Montage in Behälter, Tanks und Rohrleitungen
Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2024
Alternativartikel: PI1003 oder PI1703 Produktvergleich: PI2093 / PI1003 / PI1703 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen. Keine Adapter mehr als Zubehör verfügbar
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Montage Drehbares Gehäuse 350°
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. Berstdruck
350 bar 5070 psi 35 MPa
Druckfestigkeit
100 bar 1450 psi 10 MPa
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...32 DC
Stromaufnahme [mA] < 50
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,5
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 6
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar 1:4)
Max. Bürde [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogausgang Spannung [V] 0...10, invertierbar; (skalierbar 1:4)
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Schaltpunkt SP
-0,96...25 bar -13,8...362,7 psi -0,096...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP
-1...24,96 bar -14,4...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Analogstartpunkt
-1...18,74 bar -14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Analogendpunkt
5,24...25 bar 76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
In Schritten von
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
Werkseinstellung
SP1 = 6,24 bar rP1 = 5,74 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 100
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0,1...100
Dämpfung Analogausgang dAA [s] 0,1...100
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 25
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 173
Mechanische Daten
Gewicht [g] 414
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 4 x LED, grün
Schaltzustand LED, gelb
Funktionsanzeige alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit bar; psi; MPa; % der Spanne
Bemerkungen
Bemerkungen
Die 3A-Zulassung ist nur gültig bei Einbau mit Adaptern, die 3A-Zulassung haben.
Hinweise Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.; Keine Adapter mehr als Zubehör verfügbar
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet