- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
- PI2789
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI2789
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
Frontbündiger Drucksensor mit Display
PI2789
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Hygienegerechtes, frontbündiges Design
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Schutzart
- Programmierbarer Analog- und Schaltausgang
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Alternativartikel: PI1789 Produktvergleich: PI2789 / PI1789 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck | |||
Totraumfrei | ja | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 4 |
Elektrische Daten
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | hydrostatisch |
Watchdog integriert | ja |
Betriebsspannung [V] | 20...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 3,6...21 |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 1 |
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 45 |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Max. Bürde [Ω] | 300 |
---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 125 |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||||||||
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogendpunkt |
|
|||||||||
In Schritten von |
|
|||||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Reaktionszeiten
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0,01...99,99 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 45 |
---|
Min. Ansprechzeit Schaltausgang dAP [ms] | 3 |
---|---|
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 7 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.0 | ||||
Profile | kein Profil | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 160 | ||||||||||
Hinweis zur Zulassung |
|
||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 359,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | mbar; kPa; inH2O; mmWS; % der Spanne |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|