Drucksensor mit Pumpendiagnosefunktion
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Drucksensor mit Pumpendiagnosefunktion
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Zwei Funktionen in einem Gerät: Pumpenüberwachung und Erfassung des Drucks
- Zuverlässige Diagnose von Störungen im Saugbereich und Erkennung von Kavitationen
- Erkennung von ausgasenden Flüssigkeiten oder Lufteintrag in die Pumpe
- Eigenständige Systemdrucküberwachung mit zweitem Schaltausgang
- Pumpenregelung mittels Analogausgang
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Montage | Drehbares Gehäuse 350° | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck; Vakuum | |||
Totraumfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | |
---|---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) | |
Elektrische Ausführung | PNP | |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 350 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) | |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||
Analogendpunkt |
|
||||||
In Schritten von |
|
||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 2,5 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...10 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...10 |
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 0,2 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Nullpunkt; Spanne |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 188 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 455,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|