Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Messbereich |
|
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Applikation |
für den industriellen Einsatz |
Medien |
Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck |
|
Druckfestigkeit |
|
Druckart |
Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
9,6...32 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 25 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
2 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2 |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
500 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
100 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
Schaltpunkt SP |
0,3...10 bar |
4,5...145 psi |
|
Hysterese |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] |
< ± 2,5; (Einstellgenauigkeit) |
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] |
< ± 0,5; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Temperatureinfluss pro 10 K |
< ± 0,5 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Einstellringe |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...100 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schockfestigkeit |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Jahre] |
500 |
Druckgeräterichtlinie |
Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
92,5 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Abmessungen [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Werkstoffe |
PBT; PC; FKM; 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Min. Druckzyklen |
50 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
25 |
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Drosselelement vorhanden |
nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, gelb |
|
Skala vorhanden |
ja |
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |