Druckschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Druckschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Einfache Schaltpunkteinstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe
- Hohe Langzeitstabilität dank robuster Edelstahl-Messzelle mit hoher zulässiger Druckfestigkeit
- Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen
- Lebenserwartung von mehr als 50 Millionen Druckzyklen
- Für den Einsatz in der Hydraulik, Pneumatik, Klima- und Kältetechnik
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
---|---|---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | ||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Druckfestigkeit |
|
||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 25 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 500 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||
Hysterese |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 2,5; (Einstellgenauigkeit) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 0,5; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,5 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Einstellringe |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 513 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 95,2 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; PC; FKM; 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||
---|---|---|---|
Skala vorhanden | ja |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|