Drucksensor mit Display
PN2696
PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V
Drucksensor mit Display
PN2696
PN-2,5-REN14-MFRKG/US/ /V
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als IO-Link und einer als Analogausgang programmierbar
- Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Messelement | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | |||
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |||
Druckart | Relativdruck | |||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 500 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar 1:5) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar 1:5) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
||||
Analogendpunkt |
|
Schaltpunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Min. Abstand zwischen SP und rP |
|
|||
In Schritten von |
|
Schaltpunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Rückschaltpunkt rP |
|
|||
Min. Abstand zwischen SP und rP |
|
|||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Schaltpunktgenauigkeit, Kennlinienabweichung unter DNVGL: < ± 1% |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 1,5 |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...4 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...4 |
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B) | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||
Hinweis |
|
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,001 | ||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung |
Profile | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link-Auflösung Druck [bar] | 0,001 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 138 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 245 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Al2O3 (96 %; Keramik); FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | > 50; (Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |