Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Messbereich |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Einsatzbereich
Applikation |
für den industriellen Einsatz |
Medien |
Flüssige und gasförmige Medien |
Bedingt verwendbar für |
Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage |
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck |
1000 bar |
14500 psi |
100 MPa |
|
Druckfestigkeit |
|
Druckart |
Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] |
5...10 |
Betriebsspannung [V] |
90...250 AC |
Nennspannung AC [V] |
< 250 |
Stromaufnahme [mA] |
< 10 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsfest |
nein |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
0,2 |
Watchdog integriert |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
1 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Elektrische Ausführung |
Triac |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
< 160 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Schaltpunkt SP |
4...400 bar |
60...5800 psi |
0,4...40 MPa |
|
Rückschaltpunkt rP |
2...398 bar |
30...5770 psi |
0,2...39,8 MPa |
|
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] |
< ± 1,0 |
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] |
< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] |
< ± 0,5 |
Hystereseabweichung [% der Spanne] |
< ± 0,1 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] |
< ± 0,1; (pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] |
0...4 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Programmiertaste |
Parametriermöglichkeiten |
Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...100 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
|
Schockfestigkeit |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Jahre] |
224,58 |
Druckgeräterichtlinie |
Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
367,15 |
Werkstoffe |
1.4301 (Edelstahl / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen |
100 Millionen |
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Drosselelement vorhanden |
ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
LED, rot |
Funktionsanzeige |
7-Segment-LED-Anzeige |
Messwerte |
7-Segment-LED-Anzeige |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |