Drucksensor mit Display
PN4229
PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Drucksensor mit Display
PN4229
PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- Potentialfreier Triac-Schaltausgang für Ströme bis zu 2,5 A
- Für den Einsatz in Wechselspannungsnetzen
- Wählbare länderspezifische Druckeinheiten
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck; Vakuum |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 5...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 90...250 AC |
Nennspannung AC [V] | < 250 |
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | Triac |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | < 160 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 1,0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5 |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reaktionszeiten
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|---|
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 224,58 | ||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 389 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |
---|