- Produkte
- PNI024
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Messbereich [bar] | 0...10 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 150 |
Druckfestigkeit [bar] | 50 |
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 90 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
---|---|
Eingangswiderstand [Ω] | 300 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...10 |
Eingangswiderstand [kΩ] | 90 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Schaltpunkt SP [bar] | -2,46...10 | |
Hinweis zum Schaltpunkt SP |
|
|
Rückschaltpunkt rP [bar] | -2,5...9,96 | |
Hinweis zum Rückschaltpunkt rP |
|
|
In Schritten von [bar] | 0,02 |
Genauigkeit / Abweichungen
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 0,6 |
---|---|
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,3 |
Kennlinienabweichung Analogeingang | < ± 0,3 |
Temperatureinfluss Analogeingang pro 10 K | < ± 0,1 |
Temperatureinfluss Analogeingang [°C] | 0...80 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 3 |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...4 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|---|
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungseingang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 152 | ||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 289 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; psi; MPa |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|