- Produkte
- Sensoren
- Drucksensoren / Vakuumsensoren
- Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
- PQ7809
Drucksensor für die Pneumatik
PQ7809
PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/
Drucksensor für die Pneumatik
PQ7809
PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/
- Zuverlässige Überwachung des Systemdrucks in der Pneumatik und in Druckluftanlagen
- Sehr hohe Überdruck- und Vakuumfestigkeit
- Gut ablesbares abgeschrägtes LED-Display
- Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Diagnoseausgang programmierbar
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||||
Medien | Druckluft | ||||
Bedingt verwendbar für | andere Medien auf Anfrage | ||||
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 | ||||
Min. Berstdruck |
|
||||
Druckfestigkeit |
|
||||
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | ||||
Druckart | Relativdruck; Vakuum |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja; (< 40 V) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 2,5 |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Diagnosefunktion; Schaltlogik; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 455 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 85 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; FKM; Polyester |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Messing; FKM; Silizium (beschichtet); PBT |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/8 Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; kPa; psi; inHg |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|