- Produkte
- PT3542
Drucktransmitter
PT3542
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Drucktransmitter
PT3542
PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen Anwendungen
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
- Lebenserwartung von mehr als 50 Millionen Druckzyklen
- Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Auslaufartikel
Alternativartikel: PT5402 Produktvergleich: PT3542 / PT5402 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 1,0; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,2 |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1579 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 81,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM |
Min. Druckzyklen | 50 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|