- Produkte
- QA0012
IO-Link-Parametriersoftware
QA0012
LR DEVICE (Download)
IO-Link-Parametriersoftware
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Einheitliche Parametrierung und Visualisierung für alle IO-Link-Sensoren
- Einfache, übersichtliche Darstellung der Prozesswerte
- Verkürzung der Einrichtungszeit während der Inbetriebnahme
- Automatische Identifizierung der angeschlossenen Geräte
- Optimierter Geräteaustauschprozess
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: QMP010 Produktvergleich: QA0012 / QMP010 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Applikation | On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Geräten |
---|---|
Funktion | Parametrierung von IO-Link-Geräten und ifm IO Link-Mastern; Darstellung von Prozesswerten zur Geräteeinrichtung und Diagnose; IODD-Management |
Software / Programmierung
Sprache | Deutsch; Englisch; Spanisch; Französisch; Italienisch; Japanisch; Koreanisch; Portugiesisch; Russisch; Chinesisch |
---|---|
Datenträger | Download |
Art der Lizenz | Einzellizenz |
Lizenzklasse | Vollversion |
Systemvoraussetzungen
Min. CPU-Takt | 2 GHz |
---|---|
Min. Anzahl CPU-Kerne | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. Festplattenspeicher | 5 GB |
Min. Grafikauflösung | 1680 x 1050 |
Benötigte Geräteschnittstelle | LAN Adapter - RJ45; USB |
Betriebssystem | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |