Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld
QHA200
moneo appliance
Hardware zum Betrieb von moneo im Produktionsumfeld
QHA200
moneo appliance
- Optimale Hardware für den Betrieb der moneo-Software
- Integrierte Funktionen für die IT-Wartung wie Update, Backup und Support
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: QHA210 Produktvergleich: QHA200 / QHA210 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Einsatzbereich
Anwendung |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Inhaltsbeschreibung |
|
||||
Kompatibilität |
|
||||
Konnektivität |
|
||||
Wartung und Support |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...24 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 2200; (24 V) |
Ausgänge
Anzahl der Video-Ausgänge | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software / Programmierung
Sprache | Englisch |
---|---|
Enthaltene Lizenzen | appliance management system (AMS) |
Hinweis zur Lizenz | hardwaregebunden; zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden |
Betriebssystem | Debian Linux 10 |
Systemvoraussetzungen
Webbrowser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 2; (GBit) |
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 2; (über BIOS auswählbar: RS232 / RS485) |
Anzahl der USB Schnittstellen | 4; (USB 3.0) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95; (40 °C nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 67; (Unterteil: IP 21) |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 5653 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Chipsatz | Intel Q170 |
---|---|
Prozessor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM-Chip | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 |
Massenspeicher | 128 GB SSD |
Bemerkungen
Hinweise | zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |