Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM3011
RMV10FRU41312bPRN
- Für die präzise Positions-, Winkel-, Geschwindigkeits- und Längenmessung
- Direkte Ausgabe der Werte mittels PROFINET-Schnittstelle
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Einfache Verdrahtung und Programmierung
Produktmerkmale
Auflösung | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | ProfiNet-IO; ProfiNet Encoder Profile V4.2 |
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 10 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Umdrehungstyp | Multiturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 100; ((24 V)) |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | ja |
---|---|
Codeart | binär |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [°] | 0,0439 |
---|
Genauigkeit [°] | 0,022 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Auflösung pro Umdrehung; Gesamtauflösung; Drehrichtung; Presetwert; Ausgabe Geschwindigkeit; IP-Adresse; MRP; MRPD; Rundachsenfunktion |
---|---|
Adressierung | Software |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | ProfiNet-IO; ProfiNet Encoder Profile V4.2 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98; (Betauung nicht zulässig) |
Schutzart | IP 67; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 67) |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 95 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 558 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 3000 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 10 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 40 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 110 | |
Befestigungsflansch | Klemmflansch |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |