Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM9010
RMS0024-C24/UT
Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle
RM9010
RMS0024-C24/UT
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Produktmerkmale
Auflösung | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 10 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Umdrehungstyp | Multiturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | ja |
---|---|
Codeart | binär |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [°] | 0,08 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | CAN-Parameter; Skalierung; Preset; Baudrate; Drehrichtung; Node ID |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Werkseinstellungen |
|
||
Version | DSP - 406 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 240 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 469 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Werkstoffe | Flansch: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 6000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 5 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 10 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 180 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 180 | |
Befestigungsflansch | Synchroflansch |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12, axial; Codierung: A; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316) |