Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Hohlwelle
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Hohlwelle
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absolute Positionsverfolgung auch im stromfreien Zustand
- Lagerlaufzeitmessung für effiziente Wartungsplanung
- Frei programmierbare Gesamtauflösung bis 31 Bit
- Programmierbarer digitaler Schalteingang /-ausgang
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit dank magnetischem Abtastprinzip
Produktmerkmale
Auflösung | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 12 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Umdrehungstyp | Multiturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (; nach PELV) |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 30 |
Stromaufnahme [mA] | < 75 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1000 |
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] | 12000 |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | ja |
---|
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Preset; Nullpunkt; Drehrichtung; Drehzahl |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profile |
|
||||||||
SIO-Mode | nein | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Schaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98; (Betauung nicht zulässig) |
Schutzart | IP 65; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 283 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 244,9 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 36 / L = 54,2 | |
Werkstoffe | Flansch: Aluminium; Gehäuse: 1.4521 (Edelstahl / 444) | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 12 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 40 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 110 | |
Einbautiefe der Welle [mm] | 18 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 0,5 | |
Befestigungsflansch | Klemmflansch |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316) |