Produktmerkmale
Auflösung |
65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit |
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Wellenausführung |
einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] |
15 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip |
Absolut |
Umdrehungstyp |
Multiturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...30 DC; (; nach PELV) |
Bemessungsisolationsspannung [V] |
30 |
Stromaufnahme [mA] |
< 75 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] |
1000 |
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] |
12000 |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung |
65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit |
Genauigkeit / Abweichungen
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Preset; Nullpunkt; Drehrichtung; Drehzahl |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profile |
Function class |
Bezeichnung |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8001 |
Multi-channel, two setpoint switching sensor |
0x800B |
Measurement Data Channel (high resolution) |
|
SIO-Mode |
nein |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
2,3 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
Funktion |
Bitlänge |
Prozesswert |
96 |
Gerätestatus |
4 |
Binäre Schaltinformationen |
5 |
|
IO-Link Funktionen (azyklisch) |
Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Schaltzyklenzähler |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
1064 |
|
Hinweis |
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-40...85 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
98; (Betauung nicht zulässig) |
Schutzart |
IP 65; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
|
Schwingfestigkeit |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...1000 Hz Halbsinus |
|
Schockfestigkeit |
DIN EN 60068-2-27 |
100 g 6 ms |
|
Dauerschockfestigkeit |
DIN EN 60068-2-29 |
10 g / 16 ms Halbsinus |
|
Vibrationsfestigkeit |
|
MTTF [Jahre] |
283 |
UL-Zulassung |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
417,2 |
Abmessungen [mm] |
Ø 58 / L = 69 |
Werkstoffe |
Flansch: Aluminium; Gehäuse: 1.4521 (Edelstahl / 444) |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] |
1 |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] |
20 |
Wellenausführung |
einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] |
15 |
Wellenwerkstoff |
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] |
40 |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] |
110 |
Einbautiefe der Welle [mm] |
28 |
Max. axialer Wellenversatz [mm] |
0,5 |
Befestigungsflansch |
Klemmflansch |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316) |