Seilzug-Drehgeber
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Seilzug-Drehgeber
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Produktmerkmale
Auflösung | 8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit |
---|
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Abtastsystem | magnetisch |
Applikation | Drehgeber |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 500 |
Einschwingzeit [ms] | 32 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Genauigkeit Analogausgang [%] | 0,1 |
Kurzschlussschutz | ja |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,006 % FSO |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Startpunkt; Endpunkt; Mittelposition |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95; (Betauung nicht zulässig) |
Schutzart | IP 64; (Gehäuseseitig: IP 65) |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 241 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: Stahl; Seiltrommel: Aluminium; Messseil: Edelstahl polyamid-beschichtet | ||||||||||||
Max. Messlänge [mm] | 1900 | ||||||||||||
Seiltrommelumfang [mm] | 150 | ||||||||||||
Seildurchmesser [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Seilanschluss | Ø 5 mm; (Ringöse) | ||||||||||||
Seileigenschaften |
|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12, axial verwendbar; Codierung: A |