Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle
RO3102
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle
RO3102
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Produktmerkmale
Auflösung | 1...10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Striche |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 15 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Inkremental |
---|---|
Abtastsystem | magnetisch |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] | 12000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | HTL/TTL | |
---|---|---|
Schaltfrequenz [kHz] | 1000 | |
Werkseinstellung |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 1...10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Striche |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [°] | 0,1 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
SIO-Mode | ja |
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95; (Betauung nicht zulässig) |
Schutzart | IP 65; IP 66; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 65) |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 292 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 415,5 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Werkstoffe | Flansch: Aluminium; Gehäuse: 1.4521 (Edelstahl / 444) | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 0,7; (Befestigungsschraube) | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 2 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 15 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Einbautiefe der Welle [mm] | 27 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 0,5 | |
Befestigungsflansch | Ø 58.5 mm |
Elektrischer Anschluss
IO-Link | Steckverbindung: 1 x M12, radial, auch axial verwendbar; Codierung: A; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316); Max. Leitungslänge: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
|
|
---|