- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Kompakte Strömungssensoren mit Display
- SA4314
Strömungssensor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
Strömungssensor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Gleichzeitige Messung von Strömung und Temperatur
- Mit integrierten Medienkurven für Wasser, Öle und Luft
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Mit zwei skalierbaren Analogausgängen
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|---|
Prozessanschluss | Ø 8 mm |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Medien | Wasser; Glykol-Lösungen; Luft; Öle | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | -4...212 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 50 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 350 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 200 |
---|---|
Betriebsmodus | relativ; absolut flüssig; absolut gasförmig; (Absolut: Referenzmessung empfohlen; Werkseinstellung: relativ) |
Auflösung [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analogendpunkt AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Auflösung [ft/s] | 2 |
---|---|
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...264 |
Analogendpunkt AEP [ft/s] | 64...328 |
Messbereich [°F] | -4...212 |
---|---|
Auflösung [°F] | 0,5 |
Analogstartpunkt [°F] | -4...169 |
Analogendpunkt [°F] | 39...212 |
In Schritten von [°F] | 0,5 |
Einstellbereich [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [ft/s] | 0,15...9,85 |
Einstellbereich [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [ft/s] | 0,15...9,85 |
Einstellbereich [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [ft/s] | 6...328 |
Einstellbereich [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [ft/s] | 6...328 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 m/s; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s) |
---|
Genauigkeit | ± (7 % MW + 2 % MEW); (für Relativmodus im Bereich der größten Empfindlichkeit unter folgenden Randbedingungen:; Wasser: 68...158 °F; Einlauflänge: 5 ft; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen.) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,05 m/s; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s) |
Temperaturdrift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Genauigkeit [K] | ± 0,3 / ± 1; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 1...9,85 fps / Luft; Strömungsgeschwindigkeit: > 32,8 fps) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,5; (T09; Wasser; Glykol: 0,8 s; Luft: 7 s; Öl: 1,8 s; jeweils T09) |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 1...9,85 fps) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Medienauswahl; Dämpfung; Teach-Funktion; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | -40...176 |
---|---|
Lagertemperatur [°F] | -40...212 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 179 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 310,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Ø 8 mm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|