- Produkte
- SA5040
Strömungssensor
SA5040
SAD10XDBFRKG/US-100
Strömungssensor
SA5040
SAD10XDBFRKG/US-100
- Gleichzeitige Messung von Strömung und Temperatur
- Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
- Mit Schaltausgängen, Analogsignal und IO-Link
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Medien | Wasser; Glykol-Lösungen; Luft; Öle | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20...90 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 100 | ||
Druckfestigkeit [MPa] | 10 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Messprinzip | kalorimetrisch |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 350 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Frequenz des Ausgangs [Hz] | 0...1000 |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 45 |
---|---|
Betriebsmodus | relativ; absolut flüssig; absolut gasförmig; (Absolut: Referenzmessung empfohlen; Werkseinstellung: relativ) |
Einstellbereich [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [m/s] | 0,04...3 |
Einstellbereich [m/s] | 0...200 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [m/s] | 2...100 |
Messbereich [°C] | -20...90 |
---|---|
Auflösung [°C] | 0,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Genauigkeit | ± (7 % MW + 2 % MEW); (für Relativmodus im Bereich der größten Empfindlichkeit unter folgenden Randbedingungen:; Wasser: 20...70 °C; Einlauflänge: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen.) |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 m/s; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s) |
Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Genauigkeit [K] | ± 0,3 / ± 1; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s / Luft; Strömungsgeschwindigkeit: > 10 m/s) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,5; (T09; Wasser; Glykol: 0,8 s; Luft: 7 s; Öl: 1,8 s; jeweils T09) |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Frequenzausgang; Medienauswahl; Dämpfung; Teach-Funktion; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 143 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 313,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4310 (Edelstahl / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: EPDM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|