Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display
SBG233
SBG12IF0FRKG
Durchflusssensor mit Rückflussverhinderer und Display
SBG233
SBG12IF0FRKG
- Präzise Erfassung von Durchfluss und Mediumtemperatur
- Geeignet für Wasser, Kühlschmiermittel, Öle und Glykol-Lösungen dank integrierter Messkurven
- Zuverlässige Rückflussverhinderung mit sehr schneller Ansprechzeit
- Mit Schalt-, Analog- oder Frequenzausgang und IO-Link
- Gut ablesbares LED-Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Medien | Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10...100 | ||
Min. Berstdruck [bar] | 160 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 40 | ||
Druckfestigkeit [MPa] | 4 | ||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (je Ausgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Schaltspiele (mechanisch) | 10 Millionen |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Frequenz des Ausgangs [Hz] | 0...10000 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Frequenzendpunkt FEP |
|
||
Schrittweite |
|
||
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Messdynamik | 1:50 |
Messbereich [°C] | -10...100 |
---|---|
Anzeigebereich [°C] | -32...122 |
Auflösung [°C] | 1 |
Schaltpunkt SP [°C] | -9...100 |
Rückschaltpunkt rP [°C] | -10...99 |
In Schritten von [°C] | 1 |
Frequenzstartpunkt FSP [°C] | -10...78 |
Frequenzendpunkt FEP [°C] | 12...100 |
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 10...10000 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,5 l/min; Medium- und Umgebungstemperatur: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 1 % MEW |
Temperaturdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Genauigkeit [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,01 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0...5 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Frequenzausgang; Medienauswahl; Dämpfung Schalt-/Analogausgang; Display drehbar / abschaltbar; Standard-Maßeinheit; Farbe Prozesswert |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -15...80 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 145 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 750 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing chemisch vernickelt |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4404 (Edelstahl / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hinweise | Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign! | ||||
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|