Strömungstransmitter mit Rückflussverhinderer
SBY446
SBY11HF010KG/US
Strömungstransmitter mit Rückflussverhinderer
SBY446
SBY11HF010KG/US
- Präzise Erfassung von Durchfluss in Rohrleitungen
- Geeignet für Wasser, Kühlschmiermittel, Öle und Glykol-Lösungen
- Zuverlässige Rückflussverhinderung mit sehr schneller Ansprechzeit
- Präziser linearisierter Analogausgang
- Robustes Gehäuse mit sehr hoher Druckfestigkeit
Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!
Produktmerkmale
Messbereich [l/min] | 4...100 |
---|---|
Prozessanschluss | Rp 1 |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -10...100 |
Druckfestigkeit [bar] | 25 |
Druckfestigkeit [MPa] | 2,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Ausgangssignal | Analogsignal |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [l/min] | 4...100 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [% vom Endwert] | 1 |
---|---|
Messfehler [% vom Endwert] | ± 5 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,01 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -15...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 778 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1093,8 |
---|---|
Werkstoffe | Messing chemisch vernickelt; PP; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Aluminium eloxiert; PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4401 (Edelstahl / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM |
Prozessanschluss | Rp 1 |
Schaltzyklen mechanisch | 10 Millionen |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Hinweise | Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign! | ||
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|