Produktmerkmale
Stablänge L [mm] | 30 |
---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Aggressive Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 5...70 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | 5...70 |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik | VS3000 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 30 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...40 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 7 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 2...20 |
---|
Ansprechzeit [s] | 2...20 |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 8213 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 55 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Werkstoffe | Keramik (99,7 % Al2O3) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,7 % Al2O3) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde |
Stabdurchmesser [mm] | 8,6 |
Einbaulänge EL [mm] | 45 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m |
---|