Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Prozessanschluss |
M18 x 1,5 Innengewinde |
Einsatzbereich
Medien |
Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Druckfestigkeit [bar] |
30 |
Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
19...36 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 60 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
10 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
1 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Flüssige Medien
Einstellbereich [cm/s] |
3...300 |
Größte Empfindlichkeit [cm/s] |
3...100 |
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] |
200...3000 |
Größte Empfindlichkeit [cm/s] |
200...800 |
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [cm/s] |
1...5 |
Hinweis zur Reproduzierbarkeit |
für Wasser 5...100 cm/s; 25 °C |
Werkseinstellung |
|
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] |
0.1; (für Wasser 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Temperaturgradient [K/min] |
300 |
Schaltpunktgenauigkeit [cm/s] |
± 2...± 10; (für Wasser 5...100 cm/s; 25 °C; Werkseinstellung) |
Hysterese [cm/s] |
2...5; (für Wasser 5...100 cm/s; 25 °C; Werkseinstellung) |
Reaktionszeiten
Flüssige Medien
Ansprechzeit [s] |
1...10 |
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] |
1...10 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Taster |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...100 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
DIN EN 60947-5-9 |
500 V Spannungsfestigkeit |
|
Schockfestigkeit |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [Jahre] |
298 |
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
239,5 |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1,5 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1,5 |
Werkstoffe |
1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4310 (Edelstahl / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM |
Prozessanschluss |
M18 x 1,5 Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
10 x LED, 3-farbig |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |